Roda 200 mm
Elastech
Número da encomenda:
199834217
EAN:
4031582346671
Número de produto:
SEP 200x50-Ø20 HL60 plus
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rolagem silenciosa
A roda Elastech é uma roda de castor com diâmetro de 200 mm, largura de pneu de 50 mm e comprimento de cubo de 60 mm, equipada c...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Elastech é uma roda de castor com diâmetro de 200 mm, largura de pneu de 50 mm e comprimento de cubo de 60 mm, equipada com um furo de eixo de 20 mm de diâmetro. O corpo é fabricado em chapa de aço pesada e o pneu é constituído por material elástico, preto e vulcanizado, garantindo durabilidade e resistência. A roda incorpora um rolamento de esferas de precisão para um funcionamento suave e fiável. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática de 1000 kg, enquanto a carga dinâmica varia consoante a velocidade de operação: 500 kg a 6 km/h ou 600 kg a 4 km/h, permitindo uma utilização versátil em diferentes aplicações industriais e comerciais.
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques