Roda 200 mm
Maxtech
EAN:
4031582452778
Número de produto:
PNP200x50-Ø8 HL60 GRIS
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rolagem silenciosa
A roda Maxtech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno com um diâmetro de 200 mm e uma largura de piso de 50 mm em...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A roda Maxtech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno com um diâmetro de 200 mm e uma largura de piso de 50 mm em poliuretano espumado, apresentando um comprimento de cubo de 60 mm e um furo de eixo com diâmetro de 8 mm. Este componente está equipado com um rolamento de esferas de precisão que garante um funcionamento suave e fiável. A roda suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo adequada para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques