Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Maxtech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno com piso de poliuretano espumado, apresentando um diâmetro de 200 mm e uma largura de piso de 50 mm. O cubo possui um comprimento de 53 mm e um furo de eixo com diâmetro de 8 mm, equipado com rolamento de esferas de precisão para garantir um funcionamento suave e duradouro. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo adequada para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
PNP200x50-Ø8 HL53 GRIS
EAN
4031582439656
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,07 kg
Nome do produto
Maxtech
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
70 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Poliuretano, Espumado
Diâmetro do furo do eixo
8 mm
Comprimento do cubo
53 mm
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
200 mm
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques