Roda 200 mm
Maxtech
Número da encomenda:
199005570
EAN:
4031582320657
Número de produto:
PNP 200x50-Ø8 HL60
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rolagem silenciosa
A Roda Maxtech é um componente de rodízio com diâmetro de 200 mm, apresentando um pneu de Poliuretano, Espumado com largura de 5...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A Roda Maxtech é um componente de rodízio com diâmetro de 200 mm, apresentando um pneu de Poliuretano, Espumado com largura de 50 mm e um cubo de 60 mm de comprimento. O corpo é fabricado em Polipropileno, garantindo durabilidade e resistência, enquanto o sistema de rolamento utiliza Rolamento de esferas de precisão para assegurar movimento suave e eficiente. O furo do eixo possui 8 mm de diâmetro, permitindo uma integração versátil em diferentes configurações de rodízios. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 150 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais e comerciais que exigem mobilidade controlada e confiável.
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques