Roda 200 mm
Maxtech
Número da encomenda:
199005569
EAN:
4031582320633
Número de produto:
PNP 200x30-Ø8 HL60
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rolagem silenciosa
A Roda Maxtech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Polipropileno com pneu de Poliuretano Espumado, apre...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A Roda Maxtech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Polipropileno com pneu de Poliuretano Espumado, apresentando um diâmetro de 200 mm e uma largura de pneu de 30 mm. O cubo possui um comprimento de 60 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 8 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízios. Equipada com um Rolamento de esferas de precisão, esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 4 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de transporte e movimentação de cargas.
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques