Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A Roda Maxtech é um componente de rodízio de alta performance, com diâmetro de 200 mm e largura de pneu de 30 mm, especificamente concebida para aplicações industriais exigentes. O corpo é fabricado em Polipropileno, enquanto o pneu é constituído por Poliuretano, Espumado, garantindo durabilidade e resistência ao desgaste. O cubo apresenta um comprimento de 44 mm e o furo do eixo possui um diâmetro de 8 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes configurações de montagem. Equipada com um Rolamento de esferas de precisão, esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para operações de transporte e movimentação de cargas moderadas a elevadas em ambientes industriais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
PNP 200x30-Ø8 HL44
EAN
4031582320626
Número de material S4
199005568
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,4 kg
Nome do produto
Maxtech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
70 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Poliuretano, Espumado
Diâmetro do furo do eixo
8 mm
Comprimento do cubo
44 mm
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
200 mm
Largura do corpo
30 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Preto
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques