Roda 200 mm
Supratech
EAN:
4031582442519
Número de produto:
PJR200x40-Ø20 HL58
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Supratech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno com pneu de borracha termoplástica, apresentando um diâme...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A roda Supratech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno com pneu de borracha termoplástica, apresentando um diâmetro de 200 mm e largura de pneu de 40 mm. O cubo possui um comprimento de 58 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 20 mm, sendo equipada com rolamento para garantir suavidade de movimento. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 320 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.