Roda 200 mm
Supratech
EAN:
4031582442489
Número de produto:
PJO200x50-Ø20 HL58
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Supratech é um componente de rodízio concebido para aplicações exigentes em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobili...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A roda Supratech é um componente de rodízio concebido para aplicações exigentes em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte. Esta roda apresenta um diâmetro de 200 mm com uma banda de rodagem em borracha termoplástica com largura de 50 mm, garantindo excelente aderência e durabilidade. O corpo é fabricado em polipropileno, oferecendo resistência e leveza, enquanto o rolamento liso assegura uma rotação suave e eficiente. O cubo possui um comprimento de 58 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 20 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízios. A capacidade de carga estática atinge 400 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 200 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando esta roda adequada para operações de transporte e movimentação contínua em ambientes industriais e comerciais.