Roda 200 mm
Novatech
Número da encomenda:
199839138
EAN:
4031582329605
Número de produto:
ITP 200x50-Ø25 HL60 soft cv
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Alumínio com pneu de Poliuretano Fundido, apresenta...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Alumínio com pneu de Poliuretano Fundido, apresentando um diâmetro de 200 mm e uma largura de pneu de 50 mm. O cubo possui um comprimento de 60 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 25 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízios. Equipada com Rolamento de esferas de precisão, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1400 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 560 kg a 6 km/h ou 700 kg a 4 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações industriais e comerciais exigentes.