Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Alumínio com pneu de Poliuretano, Fundido, apresentando um diâmetro de 200 mm e uma largura de pneu de 50 mm. O cubo possui um comprimento de 60 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 25 mm. A roda está equipada com um Rolamento de esferas de precisão, garantindo suavidade e durabilidade operacional. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática de 1600 kg, enquanto a carga dinâmica varia conforme a velocidade de deslocamento: 640 kg a 6 km/h ou 800 kg a 4 km/h, permitindo uma seleção adequada conforme as condições de utilização específicas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ITP 200x50-Ø25
EAN
4031582319927
Número de material S4
199828098
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
800 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
640 kg
Capacidade de carga estática
1600 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
1,41 kg
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
Alumínio
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
25 mm
Comprimento do cubo
60 mm
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
200 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)