Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A Roda Novatech é um componente de rodízio com diâmetro de 200 mm, apresentando um pneu de Poliuretano, Fundido com largura de 50 mm. O corpo é fabricado em Alumínio, garantindo leveza e durabilidade, enquanto o cubo possui um comprimento de 54 mm e um furo de eixo com diâmetro de 35 mm, equipado com rasgo de chaveta para fixação segura. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1600 kg, e uma capacidade de carga dinâmica de 800 kg a 6 km/h ou 960 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais que exigem elevada resistência e confiabilidade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ITB 200x50-Ø35 HL54
EAN
4031582397932
Número de material S4
199861405
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
960 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
800 kg
Capacidade de carga estática
1600 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
1,19 kg
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
Alumínio
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
35 mm
Comprimento do cubo
54 mm
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
200 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Furo com rasgo de chaveta
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)