Roda 200 mm
Novatech
Número da encomenda:
199861404
EAN:
4031582397963
Número de produto:
ITB 200x50-Ø30 HL54
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A Roda Novatech é um componente de rodízio com diâmetro de 200 mm, apresentando um pneu de poliuretano fundido com largura de 50...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A Roda Novatech é um componente de rodízio com diâmetro de 200 mm, apresentando um pneu de poliuretano fundido com largura de 50 mm e um cubo de alumínio com comprimento de 54 mm. O furo do eixo possui diâmetro de 30 mm com rasgo de chaveta para fixação segura. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1600 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 800 kg a 6 km/h ou 960 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais que exigem elevada resistência e confiabilidade em ambientes de trabalho intensivo.