Roda 200 mm
Novatech
Número da encomenda:
199861403
EAN:
4031582397956
Número de produto:
ITB 200x50-Ø25 HL54
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta capacidade de carga, fabricada em Alumínio com pneu de Poliuretano, Fundido. ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta capacidade de carga, fabricada em Alumínio com pneu de Poliuretano, Fundido. O diâmetro total da roda é de 200 mm, com uma largura de pneu de 50 mm e um comprimento de cubo de 54 mm. O furo do eixo apresenta um diâmetro de 25 mm com rasgo de chaveta para fixação segura. A roda suporta uma capacidade de carga estática de 1600 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 800 kg a 6 km/h ou 960 kg a 4 km/h. Estas especificações técnicas tornam a Roda Novatech adequada para aplicações industriais exigentes que requerem elevada resistência e durabilidade.