Roda 200 mm
Novatech
Número da encomenda:
199861402
EAN:
4031582397949
Número de produto:
ITB 200x50-Ø20 HL54
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A Roda Novatech é um componente de rodízio com diâmetro de 200 mm, apresentando um pneu de Poliuretano, Fundido com largura de 5...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A Roda Novatech é um componente de rodízio com diâmetro de 200 mm, apresentando um pneu de Poliuretano, Fundido com largura de 50 mm. O corpo é fabricado em Alumínio, garantindo leveza e durabilidade, enquanto o cubo possui um comprimento de 54 mm e um furo de eixo com diâmetro de 20 mm equipado com rasgo de chaveta para fixação segura. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1600 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 800 kg a 6 km/h ou 960 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais que exigem elevada resistência e confiabilidade em ambientes de trabalho exigentes.