Roda 200 mm
Elastech
Número da encomenda:
199830632
EAN:
4031582319842
Número de produto:
IFP 200x50-Ø25
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Elastech é uma roda de castor fabricada em alumínio com diâmetro de 200 mm, apresentando um pneu elástico, sem marcas, vu...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Elastech é uma roda de castor fabricada em alumínio com diâmetro de 200 mm, apresentando um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado com largura de 50 mm. O cubo possui comprimento de 60 mm e o furo do eixo tem diâmetro de 25 mm. A roda é equipada com rolamento de esferas de precisão para garantir suavidade de funcionamento. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática de 900 kg. Em condições dinâmicas, a capacidade de carga varia conforme a velocidade de deslocamento: 360 kg a 6 km/h ou 450 kg a 4 km/h. Esta configuração torna a roda Elastech adequada para aplicações industriais que exigem elevada capacidade de carga e desempenho fiável.
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques