Roda 200 mm
Elastech
Número da encomenda:
199805063
EAN:
4031582319835
Número de produto:
IFP 200x50-Ø20
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Elastech é uma roda de castor com diâmetro de 200 mm, equipada com um cubo de alumínio com comprimento de 60 mm e um furo...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Elastech é uma roda de castor com diâmetro de 200 mm, equipada com um cubo de alumínio com comprimento de 60 mm e um furo de eixo com diâmetro de 20 mm. O pneu elástico, sem marcas e vulcanizado, apresenta uma largura de 50 mm e garante excelente desempenho em diversas aplicações. A roda é suportada por um rolamento de esferas de precisão que assegura movimento suave e duradouro. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática de 900 kg. Em condições dinâmicas, a capacidade de carga varia conforme a velocidade de deslocamento: 360 kg a 6 km/h ou 450 kg a 4 km/h. Esta configuração torna a Elastech uma solução versátil e fiável para aplicações de transporte e movimentação de cargas em ambientes industriais e comerciais.
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques