Roda 200 mm
Elastech
Número da encomenda:
199804060
EAN:
4031582319743
Número de produto:
IEP 200x50-Ø25 HL60
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rolagem silenciosa
A roda Elastech é uma roda de castor fabricada em alumínio com diâmetro de 200 mm e apresenta um cubo com comprimento de 60 mm, ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Elastech é uma roda de castor fabricada em alumínio com diâmetro de 200 mm e apresenta um cubo com comprimento de 60 mm, sendo equipada com um furo de eixo com diâmetro de 25 mm. O pneu elástico, preto e vulcanizado, possui uma largura de 50 mm e garante excelente aderência e durabilidade. A roda está equipada com um rolamento de esferas de precisão que assegura um funcionamento suave e fiável. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática de 900 kg, enquanto que a capacidade de carga dinâmica varia consoante a velocidade de deslocação: 360 kg a 6 km/h ou 450 kg a 4 km/h. Esta configuração torna a roda Elastech ideal para aplicações industriais que exigem elevada capacidade de carga e desempenho fiável em ambientes exigentes.
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques