Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Ultratech é uma roda de elevada performance concebida para aplicações exigentes em ambientes industriais, com um diâmetro de 200 mm e um pneu de poliuretano Ultratech fundido com 50 mm de largura. O corpo da roda é fabricado em alumínio, garantindo leveza e durabilidade, enquanto o cubo apresenta um comprimento de 60 mm e um furo de eixo com diâmetro de 20 mm. Equipada com um rolamento de esferas de precisão, esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 1600 kg e capacidades de carga dinâmica de 640 kg a 6 km/h ou 800 kg a 4 km/h, tornando-a ideal para sistemas AGV pesados, empilhadores, carrinhos de produção, sistemas AMR, equipamentos de aeroporto e aplicações na indústria aeroespacial, fabricação automóvel e processamento de cerâmica e vidro.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ICP 200x50-Ø20 HL60 soft cv
EAN
4031582445114
Número de material S4
199865047
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
800 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
640 kg
Capacidade de carga estática
1600 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
1,7 kg
Nome do produto
Ultratech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
75 Shore A
Material do centro da roda
Alumínio
Material do piso da roda
Poliuretano Ultratech, fundido
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
60 mm
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
200 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Azul claro (RAL5012)
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques