Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Ultratech plus é uma roda de elevada performance concebida para aplicações exigentes em ambientes industriais, com um diâmetro de 200 mm e um pneu de poliuretano Ultratech fundido com 50 mm de largura. O corpo é fabricado em alumínio, garantindo leveza e durabilidade, enquanto o rolamento de esferas de precisão assegura um funcionamento suave e fiável. O cubo apresenta um comprimento de 60 mm e o furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm, permitindo uma integração versátil em sistemas de rodízios. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1600 kg, com capacidades dinâmicas de 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h, tornando-a ideal para indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, empilhadores, carrinhos de produção e sistemas AGV pesados.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ICP 200x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582445091
Número de material S4
199865046
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
800 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
640 kg
Capacidade de carga estática
1600 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
1,29 kg
Nome do produto
Ultratech plus
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Alumínio
Material do piso da roda
Poliuretano Ultratech, fundido
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
60 mm
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
200 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Azul água (RAL5021)