Roda 200 mm
Ultratech
Número da encomenda:
199865045
EAN:
4031582445183
Número de produto:
ICP 200x50-Ø20 HL60
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Ultratech é uma roda de elevado desempenho concebida para aplicações exigentes em diversos sectores industriais, incluind...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
A roda Ultratech é uma roda de elevado desempenho concebida para aplicações exigentes em diversos sectores industriais, incluindo indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, empilhadores, empresas de reparação, carrinhos de produção e plataforma, e sistemas AGV pesados. Esta roda apresenta um diâmetro de 200 mm com um pneu de poliuretano Ultratech fundido com largura de 50 mm, garantindo excelente aderência e durabilidade. O corpo é fabricado em alumínio, oferecendo uma relação peso-resistência óptima, enquanto o rolamento de esferas de precisão assegura um funcionamento suave e fiável. O cubo possui um comprimento de 60 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 20 mm. A capacidade de carga estática é de 1600 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 640 kg a 6 km/h ou 800 kg a 4 km/h, tornando esta roda adequada para operações de transporte e movimentação intensivas.