Roda 200 mm
Novatech
EAN:
4031582452969
Número de produto:
FTP200x80-Ø30 HL90
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Novatech é fabricada em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido de 80 mm de largura e diâmetro de 200 m...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
A roda Novatech é fabricada em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido de 80 mm de largura e diâmetro de 200 mm, equipada com rolamento de esferas de precisão, orifício do eixo de 30 mm de diâmetro e cubo com 90 mm de comprimento. A capacidade de carga dinâmica varia entre 1400 kg a 3 km/h, 1680 kg a 4 km/h e 1400 kg a 6 km/h, com capacidade de carga estática de 2800 kg, sendo adequada para aplicações em indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, equipamentos médicos, construção de máquinas e sistemas logísticos.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Wheel
Funcionalidades especiais