Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Ultratech plus é uma roda de elevado desempenho concebida para aplicações exigentes em diversos sectores industriais, incluindo indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, empilhadores, empresas de reparação, carrinhos de produção e plataforma, e sistemas AGV pesados. Esta roda apresenta um diâmetro de 200 mm com um pneu de poliuretano Ultratech fundido com largura de 50 mm, garantindo excelente aderência e durabilidade. O corpo é fabricado em ferro fundido, proporcionando robustez estrutural, enquanto o rolamento de esferas de precisão assegura um funcionamento suave e fiável. O cubo possui um comprimento de 60 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 20 mm. A capacidade de carga estática atinge 1600 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 640 kg a 6 km/h ou 800 kg a 4 km/h, tornando esta roda ideal para aplicações que requerem elevada fiabilidade e desempenho em ambientes industriais exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
FCP 200x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582445206
Número de material S4
199865058
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
800 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
640 kg
Capacidade de carga estática
1600 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
4,07 kg
Nome do produto
Ultratech plus
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Ferro Fundido
Material do piso da roda
Poliuretano Ultratech, fundido
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
60 mm
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
200 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Azul água (RAL5021)