Roda 200 mm
Puretech
EAN:
4031582442465
Número de produto:
DVR200x50-Ø20 HL58
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
A roda Puretech é uma roda de castor com diâmetro de 200 mm, apresentando um pneu de borracha sólida preta com largura de 50 mm ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A roda Puretech é uma roda de castor com diâmetro de 200 mm, apresentando um pneu de borracha sólida preta com largura de 50 mm e um cubo com comprimento de 58 mm. O corpo é fabricado em chapa de aço e está equipada com rolamento, garantindo suavidade de funcionamento. O furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 410 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 205 kg a uma velocidade de 4 km/h. A roda Puretech é adequada para diversas aplicações, incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.