Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A Roda Maxtech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Polipropileno com pista de rodagem em Poliuretano Espumado, apresentando um diâmetro de 175 mm e uma largura de pista de 30 mm. O cubo possui um comprimento de 60 mm e está equipado com um Rolamento de esferas de precisão, garantindo suavidade e durabilidade operacional. O furo do eixo apresenta um diâmetro de 8 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes configurações de rodízios. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 150 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações de transporte e movimentação de cargas em ambientes industriais e comerciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
PNP 175x30-Ø8 HL60
EAN
4031582320619
Número de material S4
199005567
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
75 kg
Capacidade de carga estática
150 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,4 kg
Nome do produto
Maxtech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
70 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Poliuretano, Espumado
Diâmetro do furo do eixo
8 mm
Comprimento do cubo
60 mm
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
175 mm
Largura do corpo
30 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Preto
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques