Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A Roda Maxtech é um componente de rodízio de elevado desempenho, fabricada em Polipropileno com pista de rolamento em Poliuretano Espumado, apresentando um diâmetro de 175 mm e uma largura de pista de 30 mm. O cubo possui um comprimento de 44 mm e está equipado com um Rolamento de esferas de precisão, garantindo suavidade e durabilidade operacional. O furo do eixo apresenta um diâmetro de 8 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes configurações de rodízios. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 150 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações que requerem mobilidade controlada e fiabilidade estrutural.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
PNP 175x30-Ø8 HL44
EAN
4031582320602
S4 Materialnummer
199005566
Core attributes
Gehäusetyp
Roda
Tragfähigkeit bei 4 km/h
75 kg
Statische Tragfähigkeit
150 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,3 kg
Produktname
Maxtech
Norm
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
70 Shore A
Material des Radkörpers
Polipropileno
Material der Lauffläche
Poliuretano, Espumado
Achsloch Durchmesser
8 mm
Nabenlänge
44 mm
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
175 mm
Breite des Radkörpers
30 mm
Fadenschutz
Com anti-fios
Lager
Rolamento de esferas de precisão
Radfarbe
Preto
special-features-image
Funcionalidades especiais