Roda 160 mm
Elastech
EAN:
4031582442885
Número de produto:
UER160x46-Ø20 HL58
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rolagem silenciosa
A roda Elastech é uma roda de castor com diâmetro de 160 mm, pneu elástico preto vulcanizado com largura de 46 mm, cubo de polia...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
A roda Elastech é uma roda de castor com diâmetro de 160 mm, pneu elástico preto vulcanizado com largura de 46 mm, cubo de poliamida com comprimento de 58 mm e furo de eixo com diâmetro de 20 mm, equipada com rolamento. Esta roda apresenta uma capacidade de carga estática de 600 kg e capacidade de carga dinâmica de 300 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo adequada para aplicações em sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, carrinhos de limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho.
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques