Roda 160 mm
Maxtech
EAN:
4031582442540
Número de produto:
UAR160x40-Ø20 HL58 BURDEOS
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Maxtech é um componente de rodízio de elevado desempenho, fabricada em poliamida com piso de poliuretano injetado com 40 ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A roda Maxtech é um componente de rodízio de elevado desempenho, fabricada em poliamida com piso de poliuretano injetado com 40 mm de largura, apresentando um diâmetro total de 160 mm e um comprimento de cubo de 58 mm. O furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm e integra um rolamento de qualidade industrial. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 700 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 350 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo adequada para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, construção de máquinas, carrinhos de produção e plataforma, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.