Roda 160 mm
Maxtech
Número da encomenda:
199039406
EAN:
4031582323191
Número de produto:
UAR 160x40-Ø20 HL58 natural/3004
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Maxtech é uma roda para rodízio fabricada em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, apresentando um diâm...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Maxtech é uma roda para rodízio fabricada em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, apresentando um diâmetro de 160 mm e largura da banda de 40 mm. O cubo possui um comprimento de 58 mm com furo do eixo de 20 mm de diâmetro, equipado com rolamento para funcionamento suave. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 350 kg a uma velocidade de 4 km/h e capacidade de carga estática de 700 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais que exigem alta resistência e durabilidade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Wheel
Funcionalidades especiais