Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Maxtech é uma roda de elevado desempenho concebida para aplicações industriais exigentes, apresentando um diâmetro de 160 mm e um comprimento de cubo de 60 mm, com um furo de eixo de 20 mm. O pneu, com uma largura de 40 mm, é fabricado em poliuretano injetado, oferecendo durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o corpo é construído em poliamida de alta qualidade. Equipada com um rolamento de esferas de precisão, esta roda garante um funcionamento suave e fiável. A capacidade de carga estática atinge 700 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia entre 300 kg a 6 km/h e 350 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para uma vasta gama de aplicações, incluindo indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, construção de máquinas, carrinhos de produção e plataforma, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
UAP160x40-Ø20 HL60 red
EAN
4031582322989
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
350 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
300 kg
Capacidade de carga estática
700 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso geral
0,78 kg
Nome do produto
Maxtech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (D)
60 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
60 mm
Largura do Piso
40 mm
Diâmetro
160 mm