Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Maxtech é uma roda de elevado desempenho concebida para aplicações exigentes em diversos setores industriais, incluindo indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte. A roda apresenta um diâmetro de 160 mm, com um pneu de poliuretano injetado com largura de 40 mm, garantindo excelente aderência e durabilidade. O corpo é fabricado em poliamida, oferecendo resistência e leveza, enquanto o cubo possui um comprimento de 60 mm e um furo de eixo com diâmetro de 20 mm. Equipada com um rolamento de esferas de precisão, a roda suporta uma capacidade de carga estática de 700 kg, com capacidades dinâmicas de 300 kg a 6 km/h e 350 kg a 4 km/h, tornando-a ideal para aplicações que requerem mobilidade e fiabilidade em ambientes industriais exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
UAP160x40-Ø20 HL60 BURDEOS
EAN
4031582442588
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
350 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
300 kg
Capacidade de carga estática
700 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-25 °C
Peso geral
0,78 kg
Nome do produto
Maxtech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (D)
60 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
60 mm
Largura do Piso
40 mm
Diâmetro
160 mm