Roda 160 mm
Elastech
Número da encomenda:
199830558
EAN:
4031582322200
Número de produto:
SFP 160x50-Ø20 HL60 plus
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Elastech é uma roda de castor fabricada em chapa de aço pesada com diâmetro de 160 mm e largura de pneu de 50 mm, apresen...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Elastech é uma roda de castor fabricada em chapa de aço pesada com diâmetro de 160 mm e largura de pneu de 50 mm, apresentando um comprimento de cubo de 60 mm e orifício de eixo com diâmetro de 20 mm. O pneu é constituído por material elástico sem marcas e vulcanizado, garantindo durabilidade e desempenho consistente. A roda está equipada com rolamento de esferas de precisão para suportar operações contínuas e eficientes. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática de 900 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 450 kg a 6 km/h ou 540 kg a 4 km/h, permitindo uma seleção adequada conforme as exigências específicas da aplicação.
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques