Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A Roda Elastech é uma roda de castor fabricada em chapa de aço pesada com um diâmetro de 160 mm e um pneu elástico, preto, vulcanizado com uma largura de 50 mm. O cubo apresenta um comprimento de 60 mm e o furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm, sendo equipada com um rolamento de esferas de precisão para garantir um funcionamento suave e duradouro. A capacidade de carga estática é de 900 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia consoante a velocidade de operação: 450 kg a 6 km/h ou 540 kg a 4 km/h, tornando esta roda adequada para aplicações industriais que exigem elevada fiabilidade e desempenho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
SEP 160x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582346664
Número de material S4
199834683
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
540 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
450 kg
Capacidade de carga estática
900 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
85 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
1,12 kg
Nome do produto
Elastech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
68 Shore A
Material do centro da roda
Chapa de aço, pesada
Material do piso da roda
Pneu elástico, preto, vulcanizado
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
60 mm
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
160 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Preto (semelhante a RAL9005)
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques