Roda 160 mm
Supratech
EAN:
4031582442502
Número de produto:
PJR160x40-Ø20 HL58
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Supratech apresenta um diâmetro de 160 mm com largura da banda de rodagem de 40 mm, fabricada em borracha termoplástica s...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
A roda Supratech apresenta um diâmetro de 160 mm com largura da banda de rodagem de 40 mm, fabricada em borracha termoplástica sobre corpo de polipropileno. O cubo possui comprimento de 58 mm com furo do eixo de 20 mm de diâmetro, equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 160 kg a velocidade de 3 km/h e carga estática de 320 kg. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Wheel
Funcionalidades especiais