Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Puretech é uma roda de castor fabricada em polipropileno com um diâmetro de 160 mm e uma largura de piso de 40 mm, apresentando um revestimento em borracha sólida que não deixa marcas. O cubo possui um comprimento de 58 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 12 mm, sendo equipada com um rolamento para garantir um funcionamento suave. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 270 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 135 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
PIR160x40-Ø12 HL58
EAN
4031582453188
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
135 kg
Capacidade de carga estática
270 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,85 kg
Nome do produto
Puretech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha sólida, não deixa marcas
Diâmetro do furo do eixo
12 mm
Comprimento do cubo
58 mm
Largura do Piso
40 mm
Diâmetro
160 mm