Roda 160 mm
Novatech
Número da encomenda:
199839136
EAN:
4031582332179
Número de produto:
ITP 160x50-Ø25 HL60 soft cv
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Alumínio com pneu de Poliuretano, Fundido, apresent...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Alumínio com pneu de Poliuretano, Fundido, apresentando um diâmetro de 160 mm e uma largura de pneu de 50 mm. O cubo possui um comprimento de 60 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 25 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes configurações de rodízios. Equipada com Rolamento de esferas de precisão, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1100 kg. Relativamente à capacidade de carga dinâmica, a roda oferece 440 kg a uma velocidade de 6 km/h ou 550 kg a uma velocidade de 4 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de transporte e movimentação de cargas em ambientes industriais e comerciais.