Roda 160 mm
Novatech
Número da encomenda:
199861401
EAN:
4031582397925
Número de produto:
ITB 160x50-Ø30 HL54
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A Roda Novatech é um componente de rodízio fabricado em Alumínio com pneu de Poliuretano, Fundido, apresentando um diâmetro tota...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A Roda Novatech é um componente de rodízio fabricado em Alumínio com pneu de Poliuretano, Fundido, apresentando um diâmetro total de 160 mm e uma largura de pneu de 50 mm. O cubo possui um comprimento de 54 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 30 mm com rasgo de chaveta para fixação segura. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1600 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 640 kg a 6 km/h ou 800 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais que exigem elevada resistência e durabilidade.