Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A Roda Novatech é um componente de rodízio com diâmetro de 160 mm, apresentando um pneu de Poliuretano, Fundido com largura de 50 mm. O corpo é fabricado em Alumínio, garantindo leveza e durabilidade, enquanto o cubo possui um comprimento de 54 mm. O furo do eixo tem um diâmetro de 25 mm com rasgo de chaveta para fixação segura. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1600 kg. Relativamente à capacidade de carga dinâmica, a roda oferece 640 kg a uma velocidade de 6 km/h ou 800 kg a uma velocidade de 4 km/h, permitindo uma seleção adequada conforme as exigências operacionais do equipamento.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ITB 160x50-Ø25 HL54
EAN
4031582397918
Número de material S4
199861400
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
800 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
640 kg
Capacidade de carga estática
1600 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,93 kg
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
Alumínio
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
25 mm
Comprimento do cubo
54 mm
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
160 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Furo com rasgo de chaveta
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)