Roda 160 mm
Elastech
Número da encomenda:
199830803
EAN:
4031582319828
Número de produto:
IFP 160x50-Ø25
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Elastech é uma roda de castor fabricada em alumínio com diâmetro de 160 mm e apresenta um pneu elástico, sem marcas, vulc...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Elastech é uma roda de castor fabricada em alumínio com diâmetro de 160 mm e apresenta um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado com largura de 50 mm. O cubo possui comprimento de 60 mm e o furo do eixo tem diâmetro de 25 mm. A roda está equipada com rolamento de esferas de precisão para garantir funcionamento suave e durável. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática de 700 kg. Em condições dinâmicas, a capacidade de carga varia conforme a velocidade de operação: 280 kg a 6 km/h ou 350 kg a 4 km/h. Esta configuração torna a roda Elastech adequada para aplicações industriais que exigem elevada capacidade de carga e precisão no movimento.
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques