Roda 160 mm
Elastech
Número da encomenda:
199828339
EAN:
4031582319712
Número de produto:
IEP 160x50-Ø25 HL60
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rolagem silenciosa
A roda Elastech é uma roda de castor fabricada em alumínio com um diâmetro de 160 mm e um cubo com comprimento de 60 mm, apresen...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Elastech é uma roda de castor fabricada em alumínio com um diâmetro de 160 mm e um cubo com comprimento de 60 mm, apresentando um furo de eixo com diâmetro de 25 mm. O pneu elástico, preto e vulcanizado, possui uma largura de 50 mm e garante excelente aderência e durabilidade. A roda está equipada com um rolamento de esferas de precisão que assegura um funcionamento suave e fiável. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática de 700 kg, enquanto a carga dinâmica varia consoante a velocidade de operação: 280 kg a 6 km/h ou 350 kg a 4 km/h, permitindo uma seleção adequada conforme as exigências específicas da aplicação.
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques