Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Ultratech plus é um componente de elevada performance concebido para aplicações exigentes em sistemas de movimentação industrial. Com um diâmetro de 160 mm e uma largura de piso de 50 mm, esta roda apresenta dimensões otimizadas para castor, sendo equipada com um cubo de 60 mm de comprimento e um furo de eixo de 20 mm de diâmetro. O corpo em alumínio garante leveza estrutural, enquanto o piso em poliuretano Ultratech fundido proporciona excelente aderência e durabilidade. Equipada com rolamento de esferas de precisão, suporta uma capacidade de carga estática de 1600 kg, com capacidades dinâmicas de 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h. Esta roda é adequada para indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, empilhadores, empresas de reparação, carrinhos de produção e plataforma, e sistemas AGV pesados.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ICP 160x50-Ø20 HL60 plus
Número de material S4
199864994
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
800 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
640 kg
Capacidade de carga estática
1600 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
1,05 kg
Nome do produto
Ultratech plus
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Alumínio
Material do piso da roda
Poliuretano Ultratech, fundido
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
60 mm
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
160 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Azul água (RAL5021)
special-features-image
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza