Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Ferro Fundido com pneu de Poliuretano Fundido, apresentando um diâmetro de 160 mm e largura de pneu de 50 mm. O cubo possui um comprimento de 60 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 25 mm, sendo equipada com Rolamento de esferas de precisão para garantir suavidade operacional. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1500 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 900 kg a 6 km/h e 1100 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais que exigem elevada resistência e confiabilidade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
FTP 160x50-Ø25 HL60
EAN
4031582329568
Número de material S4
199837289
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
1100 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
900 kg
Capacidade de carga estática
1500 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
2,86 kg
Nome do produto
Novatech
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Ferro Fundido
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
25 mm
Comprimento do cubo
60 mm
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
160 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)