Roda 160 mm
Ultratech plus
Número da encomenda:
199865049
EAN:
4031582445190
Número de produto:
FCP 160x50-Ø20 HL60 plus
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Ultratech plus é uma roda de elevado desempenho concebida para aplicações exigentes em diversos setores industriais, incl...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
Documentos
A roda Ultratech plus é uma roda de elevado desempenho concebida para aplicações exigentes em diversos setores industriais, incluindo indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, empilhadores, empresas de reparação, carrinhos de produção e plataforma, e sistemas AGV pesados. Esta roda apresenta um diâmetro de 160 mm com uma banda de rodagem em Poliuretano Ultratech fundido com largura de 50 mm, garantindo excelente aderência e durabilidade. O corpo é fabricado em ferro fundido, proporcionando robustez estrutural, e está equipada com um rolamento de esferas de precisão para operação suave e fiável. O cubo possui um comprimento de 60 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 20 mm. A capacidade de carga estática é de 1600 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 640 kg a 6 km/h ou 800 kg a 4 km/h, tornando esta roda ideal para aplicações que exigem elevada capacidade de carga e desempenho consistente.