Roda 160 mm
Ultratech
Número da encomenda:
199864995
EAN:
4031582445152
Número de produto:
FCP 160x50-Ø20 HL60
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Ultratech é uma roda de elevado desempenho concebida para aplicações industriais exigentes, incluindo indústria aeroespac...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
A roda Ultratech é uma roda de elevado desempenho concebida para aplicações industriais exigentes, incluindo indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, empilhadores, empresas de reparação, carrinhos de produção e plataforma, e sistemas AGV pesados. Esta roda apresenta um diâmetro de 160 mm, com um pneu de poliuretano Ultratech fundido com largura de 50 mm, garantindo excelente aderência e durabilidade. O corpo é fabricado em ferro fundido, proporcionando robustez estrutural, e está equipada com um rolamento de esferas de precisão para operação suave e fiável. O cubo possui um comprimento de 60 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 20 mm. A capacidade de carga estática é de 1600 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 640 kg a 6 km/h ou 800 kg a 4 km/h, tornando esta roda ideal para aplicações que requerem elevada capacidade de suporte e desempenho consistente.