Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Duratech é um componente de rodízio fabricado em poliamida, apresentando um diâmetro de 150 mm e uma largura de piso de 46 mm, com material idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 58 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 20 mm, equipado com rolamento. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1000 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 500 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo adequada para aplicações em fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
UOR150x46-Ø20 HL58
EAN
4031582496680
Número de material S4
190000776
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
500 kg
Capacidade de carga estática
1000 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso geral
0,57 kg
Nome do produto
Duratech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
58 mm
Largura do Piso
46 mm
Diâmetro
150 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
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
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo