Roda 150 mm
Puretech
Número da encomenda:
199065468
EAN:
4031582356694
Número de produto:
PIP 150x32-Ø8,3 core+T/G-9011
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Puretech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno com um diâmetro de 150 mm e uma largura de piso de 32 mm, ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Puretech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno com um diâmetro de 150 mm e uma largura de piso de 32 mm, apresentando um comprimento de cubo de 36,5 mm e um furo de eixo com diâmetro de 8,3 mm. O piso é revestido com borracha sólida que não deixa marcas, garantindo proteção das superfícies. Equipada com um rolamento de esferas de precisão, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 160 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h. A roda Puretech é adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques