Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Novatech é um componente de elevada performance concebido para aplicações exigentes em diversos sectores industriais, incluindo indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais e equipamento de transporte. A roda apresenta um diâmetro de 150 mm com um pneu de poliuretano fundido com largura de 50 mm, garantindo excelente aderência e durabilidade. O corpo é fabricado em alumínio, oferecendo leveza e resistência, enquanto o rolamento de esferas de precisão assegura um funcionamento suave e fiável. O cubo possui um comprimento de 60 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 20 mm. A capacidade de carga estática atinge 1000 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 400 kg a 6 km/h ou 500 kg a 4 km/h, tornando esta roda ideal para aplicações que requerem transportes pesados e operações contínuas em ambientes industriais exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ITP150x50-Ø20-SH80A convex
EAN
4031582329513
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
500 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
400 kg
Capacidade de carga estática
1000 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Nome do produto
Novatech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Alumínio
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
60 mm
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
150 mm
Anti-fios
Sem anti-fios