Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Alumínio com pneu de Poliuretano Fundido, apresentando um diâmetro de 150 mm e uma largura de pneu de 50 mm. O cubo possui um comprimento de 60 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 20 mm, sendo equipada com Rolamento de esferas de precisão para garantir suavidade operacional. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1300 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação, atingindo 520 kg a 6 km/h e 650 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais que requerem elevada resistência e confiabilidade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ITP 150x50-Ø20 HL60
EAN
4031582319897
Número de material S4
199829121
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
650 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
520 kg
Capacidade de carga estática
1300 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
1,18 kg
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
Alumínio
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
60 mm
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
150 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)