Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance com diâmetro de 140 mm, largura de pneu de 60 mm e comprimento de cubo de 65 mm, apresentando um furo de eixo com diâmetro de 12 mm. O pneu é fabricado em poliuretano fundido, oferecendo excelente resistência ao desgaste e durabilidade, enquanto o corpo é construído em ferro fundido para garantir robustez estrutural. O sistema de rolamento utiliza rolamentos de esferas de precisão selados, assegurando suavidade de movimento e proteção contra contaminação. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 700 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
FTX140x60-Ø12 HL65-A
EAN
4031582332070
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 3 km/h
700 kg
Capacidade de carga estática
1400 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
2,99 kg
Nome do produto
Novatech
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Tipo de rolamento
6006 2RS
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Ferro Fundido
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
12 mm
Comprimento do cubo
65 mm
Largura do Piso
60 mm
Diâmetro
140 mm
Tipo de vedação
A
Adequado para
bt_linde
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, selado
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
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade