Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance com diâmetro de 140 mm, largura de pneu de 50 mm e comprimento de cubo de 55 mm, equipada com furo de eixo de 20 mm. O pneu é fabricado em poliuretano fundido, oferecendo excelente durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o corpo é construído em ferro fundido para máxima robustez. A roda incorpora um rolamento de esferas de precisão selado, garantindo suavidade de funcionamento e proteção contra contaminação. Com capacidade de carga estática de 1260 kg e capacidade de carga dinâmica de 630 kg a 3 km/h, esta roda é adequada para aplicações exigentes incluindo indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, sistemas AGV pesados, empilhadores, carrinhos de produção e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
FTX140x50-Ø20 HL55-A
EAN
4031582339963
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 3 km/h
630 kg
Capacidade de carga estática
1260 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
2,47 kg
Nome do produto
Novatech
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Tipo de rolamento
6006 2RS
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Ferro Fundido
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
55 mm
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
140 mm
Tipo de vedação
A
Adequado para
bt_linde
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, selado
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
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade