Roda 140 mm
Novatech
Número da encomenda:
199832769
EAN:
4031582329421
Número de produto:
FTP 140x60-Ø20 HL68 cv R190
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Ferro Fundido com pneu de Poliuretano Fundido, apre...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Ferro Fundido com pneu de Poliuretano Fundido, apresentando um diâmetro de 140 mm e largura de piso de 60 mm. O cubo possui um comprimento de 68 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 20 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízios. Equipada com Rolamento de esferas de precisão, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1400 kg. Relativamente à capacidade de carga dinâmica, a roda oferece 700 kg a uma velocidade de 6 km/h ou 840 kg a uma velocidade de 4 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de transporte e movimentação de cargas em ambientes industriais e comerciais.